Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-фиксаторы
Bill of material
FC 120A
CODICE
Код
FC 120A
A
175 mm
B
109.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
21 mm
D1
125 mm
D2
120.5 mm
D3
13.5 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm