Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - Bridas FC-A
Bill of material
FC 25A
CODICE
Código
A
50 mm
B
34 mm
C
30 mm
D
18 mm
E
9 mm
D1
27 mm
D2
25.5 mm
D3
6.6 mm
NDM
0.000 mm
KDM
0.000 mm
KDM1
0.000 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD