Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 25A
CODICE
Code
A
50 mm
B
34 mm
C
30 mm
D
18 mm
E
9 mm
D1
27 mm
D2
25.5 mm
D3
6.6 mm
NDM
0.000 mm
KDM
0.000 mm
KDM1
0.000 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)