Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 25A
CODICE
Code
A
50 mm
B
34 mm
C
30 mm
D
18 mm
E
9 mm
D1
27 mm
D2
25.5 mm
D3
6.6 mm
NDM
0.000 mm
KDM
0.000 mm
KDM1
0.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型