Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fissaggi
Bill of material
FC 63A
CODICE
Codice
FC 63A
A
122 mm
B
73.5 mm
C
- mm
D
- mm
E
16 mm
D1
67 mm
D2
63.5 mm
D3
11 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm