Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FC A - FC A-fixings
Bill of material
FC 195A
CODICE
Code
FC 195A
A
290 mm
B
170 mm
C
- mm
D
- mm
E
27 mm
D1
200 mm
D2
195.5 mm
D3
17.5 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.917 mm
KDM1
4.773 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)