카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
FC-1014F
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
FC Floating Joint
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/fc_floating_joint/fc-f.prj},{NB=FC-1014F},{BORE=40},{MODEL=FC-1014F},{MM=14.000},{A=70.0},{BB=21},{CC=24.0},{E=7.0},{F=14},{B=38},{L=80},{C=60},{D=35},{T=12},{J=11},{G=8.0},{H=22},{N=17.0},{U=1},{ILLUSTRATION=Fig-3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CHANTO AIR HYDRAULICS
Description
FC-F - Flow control
Bill of material
FC-1014F
BORE
Applicable bore size
40
40
mm
MODEL
Model
FC-1014F
FC-1014F
MXP
M14X1.5
M14X1.5
mm
B
38
38
mm
L
80
80
mm
C
60
60
mm
D
35
35
mm
T
12
12
mm
J
11
11
mm
G
8.0
8.0
mm
H
22
22
mm
N
17.0
17.0
mm
U
Allowable ecentricity
1
1
mm
ILLUSTRATION
Illustration
Fig-3
Fig-3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FC-T - Flow control
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
FC-L - Flow control
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
AQ Series - ISO CYLINDER(ISO 6431,VDMA24562)
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
YJAF - YJAF
YSC
27.09.2023
Fish-eye - Universal Joint
AirTAC
06.04.2022
F - Floating Joint
AirTAC
06.04.2022
SDA SSA STA - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
UAC20~50 - COMBINATION UNIT
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
M16-M26-F - Floating junction
CHELIC
10.07.2020
FJY-H,FJYSS-H_mf - Floating Joints - Slide Type - Mount Flange
Misumi
31.05.2023
MFC-F - Floating joint - FAC type
MINDMAN
28.11.2023
NHG NHGS - Guide post seat
STAMPINGMASTERS
15.04.2024
FCJCF,FCJCFM,FCJCFS,FCJCFT,FCPFJ,FCPFJM,FCPFJS - air cylinder/related acces...
SRD-FA
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청