Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FCA - FCA-Befestigungen
Stückliste
FCA 45
CODICE
Bestell-Nummer
FCA 45
A
90 mm
B
60 mm
C
60 mm
D
34 mm
E
16 mm
F
8 mm
D1
M45x1.5
D2
M6
D3
14 mm
D4
9 mm