Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCA - FCA-fixings
Bill of material
FCA 50
CODICE
Code
FCA 50
A
100 mm
B
66 mm
C
66 mm
D
38 mm
E
16 mm
F
8 mm
D1
M50x1.5
D2
M6
D3
14 mm
D4
9 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)