카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
FCA 11X10L200
Rigon
Accessories
Accessories progressive
Collets
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/b6/k6/fca_asmtab.prj},{NB=FCA 11X10L200},{SIG=FCA},{COD=FCA 11X10L200},{D8=16},{S8=4},{L7=12},{D7=M 5},{NDM=5},{S7=19},{L6=6},{B5=16},{L5=25},{S5=16},{D4=7.92},{B4=7.37},{S4=111},{S3=30.0},{S2=16.5},{L2=4.5},{S1=26},{HUB=4.5},{B1=10.2},{L1=11.5},{S=200},{DK=10.0},{K=0.433},{PPATH=fcr_fca_asmtpl.prj},{MAT=Flexicore in AISI4340, bronze guide CA954 and final plate AISI1018},{HD=70 HRC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rigon
Description
FCA - Flexible ejection unit
Bill of material
FCA 11X10L200
SIG
Designation
FCA
COD
Code
FCA 11X10L200
FCA 11X10L200
D8
d8
16
mm
S8
4
mm
L7
l7
12
mm
D7
d7
M 5
M 5
S7
s7
19
mm
L6
l6
6
mm
B5
b5
16
mm
L5
25
mm
S5
s5
16
mm
D4
d4
7.92
7.92
mm
B4
b4
7.37
7.37
mm
S4
s4
111
111
mm
S3
s3
30.0
30.0
mm
S2
s2
16.5
16.5
mm
L2
l2
4.5
4.5
mm
S1
s1
26
26
mm
HUB
max. Hub
4.5
4.5
mm
B1
10.2
10.2
mm
L1
l1
11.5
11.5
mm
S
s
200
200
mm
MAT
Material
Flexicore in AISI4340, bronze guide CA954 and final plate AISI1018
HD
Hardness
70 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청