Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0402_221a
Bill of material
FCB-0402-221A
PN
Part Number
FCB-0402-221A
DESC
Description
Ferrite Bead, 220 Ohm, 1LN
IRMS
I rms
0,4 A
IMPEDANCE
Impedance
220 Ohm
DCR
0,4 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,5 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1 x 0.5 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)