Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0603_101a
Bill of material
FCB-0603-101A
PN
Part Number
FCB-0603-101A
DESC
Description
Ferrite Bead, 100 Ohm, 0603 1LN
IRMS
I rms
0,4 A
IMPEDANCE
Impedance
100 Ohm
DCR
0,2 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    fcb_0805_101a
    Bel Fuse
    fcb_0603_151p
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen