Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0603-310P
Bill of material
FCB-0603-310P
PN
Part Number
FCB-0603-310P
DESC
Description
Ferrite Bead, 31 Ohm, 0603 1LN
IRMS
I rms
3 A
IMPEDANCE
Impedance
31 Ohm
DCR
0,03 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型