Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0603A-700P
Bill of material
FCB-0603A-700P
PN
Part Number
FCB-0603A-700P
DESC
Description
Ferrite Bead, 70 Ohm, 0603 1LN
IRMS
I rms
3 A
IMPEDANCE
Impedance
70 Ohm
DCR
0,04 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,8 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
1.6 x 0.8 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen