Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
fcb_0805_151p
Bill of material
FCB-0805-151P
PN
Part Number
FCB-0805-151P
DESC
Description
Ferrite Bead, 150 Ohm, 0805 1LN
IRMS
I rms
2,5 A
IMPEDANCE
Impedance
150 Ohm
DCR
0,05 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,9 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)