Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0805-501P
Bill of material
FCB-0805-501P
PN
Part Number
FCB-0805-501P
DESC
Description
Ferrite Bead, 500 Ohm, 0805 1LN
IRMS
I rms
2 A
IMPEDANCE
Impedance
500 Ohm
DCR
0,1 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,9 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés