Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FCB-0805-681A
Bill of material
FCB-0805-681A
PN
Part Number
FCB-0805-681A
DESC
Description
Ferrite Bead, 680 Ohm, 0805 1LN
IRMS
I rms
0,3 A
IMPEDANCE
Impedance
680 Ohm
DCR
0,4 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
0,9 mm
DIMENSIONS
Dimensions Max
2.00 x 1.25 mm
PACKAGING
Packaging
Bulk
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型