Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FCLJJ, FCLJK, FCLJM, FCLJW, FCLJD, FCLJT, FCLJB, FCLJN, FCLJF, FCLJP, FCLJE - Collets en résine - Type standard - Type dimension configurable
Nomenclature
FCLJJ-V0.0-D4-L10
PN
Réf. pièce
FCLJJ-V0.0-D4-L10
TP
Type sélectionnable
FCLJJ, FCLJK, FCLJM, FCLJW, FCLJD, FCLJT, FCLJB, FCLJN, FCLJF, FCLJP, FCLJE
MAT
Matériau
COLOR
Couleur
V
V Incrément de 0,5 mm (V=3 ou supérieur)
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 0,5 mm (V=3 ou supérieur)
mm
cm
inch
ft
D
D4~20 / Incrément D de 0.5mm ; D21 ou supérieur / Incrément de 1mm
mm
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT6
Changement de tolérance du diamètre intérieur
ALT7
Modification de la tolérance sur la longueur totale
ALT1
Chanfreinage C
CC
CC (WCC) Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Conicité
AC
AC (WAC) Incrément de 0.5mm
Q
Sélection de Q
ALT3
Taraudage
ALT4
Trou pour vis de serrage
MC
Sélection (WMC) MC
ALT5
Fente
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés