目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FCM-0002H2-8AC
CKD
感測器
流量感測器·控制器
小型流量控制器低流量感測器® FCM
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fcm/fcm_hy_he_iolink_asmtab.prj},{NB=FCM-0002H2-8AC},{TYPE=FCM},{FRR=0002},{AF=H2},{PBM=8A},{IS=C},{DD=},{C=},{B=},{T=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/fcm_hy_he_iolink_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
FCM - 氫 氦 IO-Link
明細表
FCM-0002H2-8AC
TYPE
型號
FCM
FRR
流量範圍
0002:0 to 2 l/min
0005:0 to 5 l/min
0010:0 to 10 l/min
0020:0 to 20 l/min
0002:0 to 2 l/min
0005:0 to 5 l/min
0010:0 to 10 l/min
0020:0 to 20 l/min
AF
使用流體
H2:氫
HE:氦
H2:氫
HE:氦
PBM
連接口徑、主體材質
8A:Rc1/4
UF : 9/16-18 UNF,不鏽鋼主體
4S:1/4 吋二重卡套式接頭
4RM:1/4吋JXR公接頭
8A:Rc1/4
UF : 9/16-18 UNF,不鏽鋼主體
4S:1/4 吋二重卡套式接頭
4RM:1/4吋JXR公接頭
IS
輸入訊號
C:IO-Link
C:IO-Link
DD
顯示方向
無記號:正方向
R:反方向
無記號:正方向
R:反方向
C
纜線
無記號:無
S:直型(母)/直型(公)3m
L:L(內牙)/直型(外牙)3m
M:單側直型(內牙)3m
無記號:無
S:直型(母)/直型(公)3m
L:L(內牙)/直型(外牙)3m
M:單側直型(內牙)3m
B
固定架
無記號:無
B:附固定架
無記號:無
B:附固定架
T
溯源
無記號:無
T:溯源證明書、體系圖、檢查報告
K:附檢查報告
無記號:無
T:溯源證明書、體系圖、檢查報告
K:附檢查報告
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FSM3-L (SUS)
CKD
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求