카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FCM-0002H2-8AC
CKD
센서
유량 센서・컨트롤러
소형 유량 컨트롤러 라피플로 FCM
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/sensors/sensor_controller/fcm/fcm_hy_he_iolink_asmtab.prj},{NB=FCM-0002H2-8AC},{TYPE=FCM},{FRR=0002},{AF=H2},{PBM=8A},{IS=C},{DD=},{C=},{B=},{T=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=parts/fcm_hy_he_iolink_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FCM - 헬륨 IO-Link
BOM
FCM-0002H2-8AC
TYPE
형번
FCM
FRR
유량 범위
0002 : 0 to 2 l/min
0005 : 0 to 5 l/min
0010 : 0 to 10 l/min
0020 : 0 to 20 l/min
0002 : 0 to 2 l/min
0005 : 0 to 5 l/min
0010 : 0 to 10 l/min
0020 : 0 to 20 l/min
AF
적용 유체
H2 : 수소
HE : 헬륨
H2 : 수소
HE : 헬륨
PBM
접속 구경, 보디 재질
8A : Rc1/4
UF : 9/16-18 UNF, stainless steel body
4S : 1/4 inch 바이트피팅
4RM : 1/4inch JXR 수피팅
8A : Rc1/4
UF : 9/16-18 UNF, stainless steel body
4S : 1/4 inch 바이트피팅
4RM : 1/4inch JXR 수피팅
IS
입력 신호
C : IO-Link
C : IO-Link
DD
표시 방향
기호 없음:정방향
R : 역방향
기호 없음:정방향
R : 역방향
C
케이블
기호 없음 : 없음
S : 스트레이트 (암)/ 스트레이트 (수) 3m
L : L (암) / 스트레이트 (수) 3m
M : 편측 스트레이트 (암) 3m
기호 없음 : 없음
S : 스트레이트 (암)/ 스트레이트 (수) 3m
L : L (암) / 스트레이트 (수) 3m
M : 편측 스트레이트 (암) 3m
B
브래킷
기호 없음 : 없음
B:브래킷 부착
기호 없음 : 없음
B:브래킷 부착
T
추적 성
기호 없음 : 없음
T : 트레이서빌리티 증명서, 체계도, 검사 성적서
K : 검사 성적서 부착
기호 없음 : 없음
T : 트레이서빌리티 증명서, 체계도, 검사 성적서
K : 검사 성적서 부착
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FSM3-L (SUS)
CKD
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청