Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FCQ 75A
CODICE
Kod
FCQ 75A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
75.5 mm
D2
11 mm
D3
80 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей