Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 195A
CODICE
Code
FCQ 195A
A
210 mm
B
170 mm
C
210 mm
D
170 mm
E
27 mm
D1
195.5 mm
D2
17.5 mm
D3
200 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型