Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Veith
Beschreibung
FCQ A - FCQ A-Befestigungen
Stückliste
FCQ 120A
CODICE
Bestell-Nummer
FCQ 120A
A
130 mm
B
109.5 mm
C
130 mm
D
109.5 mm
E
21 mm
D1
120.5 mm
D2
13.5 mm
D3
125 mm