Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FCQ 150A
CODICE
Kod
FCQ 150A
A
162 mm
B
138 mm
C
162 mm
D
138 mm
E
27 mm
D1
150.5 mm
D2
17.5 mm
D3
155 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD