Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 120A
CODICE
Code
FCQ 120A
A
130 mm
B
109.5 mm
C
130 mm
D
109.5 mm
E
21 mm
D1
120.5 mm
D2
13.5 mm
D3
125 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)