Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fissaggi
Bill of material
FCQ 63A
CODICE
Codice
FCQ 63A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
63.5 mm
D2
11 mm
D3
67 mm