Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-фиксаторы
Bill of material
FCQ 63A
CODICE
Код
FCQ 63A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
63.5 mm
D2
11 mm
D3
67 mm