Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-brides
Bill of material
FCQ 75A
CODICE
Rèfèrence
FCQ 75A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
75.5 mm
D2
11 mm
D3
80 mm