Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ A-fixings
Bill of material
FCQ 75A
CODICE
Code
FCQ 75A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
75.5 mm
D2
11 mm
D3
80 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)