Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
FCQ A - FCQ-Bağlantı Flanşları
Bill of material
FCQ 75A
CODICE
Kod
FCQ 75A
A
90 mm
B
73.5 mm
C
90 mm
D
73.5 mm
E
16 mm
D1
75.5 mm
D2
11 mm
D3
80 mm