Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
FD 1500 V2 - GAS SPRINGS - Low Profile
Bill of material
FD 1500 050 V2
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
mm
FL
Flanges
CONSYS
Connection systems
CON
Connector
TB
Tube
CR
Compression Rate
IF
Initial Force (150 bar)
1530 daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
1530 daN
FF
Final Force (150 bar)
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
1530 daN
S
Rod length
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
Введите значение для HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
B
Body diameter
75 mm
L1
Total length
mm
Q
Safety Stroke
3 mm
L
Cylinder length
mm
AK
Ø Rod
36 mm
VM
VMAX
1.6 m/s
CNSMASSEXACT
Weight
kg
V
Vol
l
FD
Max. pressure
150 bar
BAG
Filling thread
G1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
LOW PROFILE
SERIEN
Series
FD
INFO
Info Link
PDF data sheet
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Azolgas
    CK 200 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    FD 3000 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    FD 5000 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    D-075 - Flange
    Azolgas
    AFD V1 - GAS SPRINGS - Mini
    Azolgas
    CK 300 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Azolgas
    CW 1500 V1 - GAS SPRINGS - Compact Height
    AirTAC
    SDA SSA STA - Compact Cylinder
    AirTAC
    F - Floating Joint
    Azolgas
    D-050 - Flange
    Azolgas
    CW 1000 V2 - GAS SPRINGS - Compact Height
    Azolgas
    AFB V2 - GAS SPRINGS - Mini
    Azolgas
    AG 1500 - GAS SPRINGS - ISO
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей