Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
FD10-530 Compressor pin with pressure screw spring - Springs
Bill of material
FD10-0530(5)
BESTNR
Code-No.
FD10-0530
INFO
Pdf Info
Online Pdf mm
D
Thread
M10
DNDM
10 mm
H
Stroke
mm
Entrez la valeur pour H
Stroke
mm
cm
inch
ft
NORM
Standard
VW-Norm 39D 549/10
L
Length
30 mm
AK
Initial force
10 N
EK
End force
50 N
H1
5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés