Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tecnorm
Description
FD10-530 Compressor pin with pressure screw spring - Springs
Bill of material
FD10-0530(5)
BESTNR
Code-No.
FD10-0530
INFO
Pdf Info
Online Pdf mm
D
Thread
M10
DNDM
10 mm
H
Stroke
mm
Enter value for H
Stroke
mm
cm
inch
ft
NORM
Standard
VW-Norm 39D 549/10
L
Length
30 mm
AK
Initial force
10 N
EK
End force
50 N
H1
5 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)