Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Franke
Description
FDE-K - Aluminium cassette without lubricant
Nomenclature
FDE20 84441T_200
GROESSE
size
LAENGE
length L1
mm
Entrez la valeur pour LAENGE
length L1
mm
cm
inch
ft
HUB
position
mm
Entrez la valeur pour HUB
position
mm
cm
inch
ft
BNRK
order number cassette
A
width A
mm
L
length L
mm
H
height H
mm
B1
width B1
mm
B2
width B2
mm
D
diameter D
mm
D1
diameter D1
mm
D2
thread D2
E1
hole distance E1
mm
E2
hole distance E2
mm
H1
height H1
mm
H2
height H2
mm
H3
depth H3
mm
H4
height H4
mm
L2
length L2 min.
mm
L3
length L3
mm
T
depth T
mm
T1
Thread length T1
mm
C
load rating C
N
CO
load rating Co
N
MOCX
moment load rating RSP Mocx
MCX
moment load rating Mcx
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
GEW
Weight
kg
ANZAHL
mounting holes
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Franke
    FDG-K - Aluminium cassette non-corrosive - low cost
    Franke
    FDI-K - Aluminium cassette standard
    Franke
    FDH-K - Aluminium cassette high dynamic
    SCHNEEBERGER
    BM-30 - Monorail BM 30
    Franke
    FDA-K - Aluminium cassette standard
    Franke
    Clamping with clamp lever
    SCHNEEBERGER
    BM-35 - Monorail BM 35
    SMC
    JA STANDARD - Floating Joint: Standard Type
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés