Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDELF,FDELFS - nao xing ruan guan
Bill of material
FDELF10A-0.3
CODE
code
MAT
R(Material)
SUS304
MATG
G(Material)
SYLT
sylt
zheng qi
FW
sywdfw
0~100°C
ZGSY
zgsyyl
1.0MPa
HNID
rggcnj
HL
hl
m
ID
id
17.0 mm
OD
od
23.0 mm
MBR
mbr
60 mm
CON
con(N)
1534.6
NP
MPa
1.0
RC
Rc(PT)
3/8
L
33 mm
H1
23 mm
H2
37 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/40
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD