FEAML-50-M16-75-D1-T
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAML-D1-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feaml_d1_t/feaml_d1_t_asmtab.prj},{NB=FEAML-50-M16-75-D1-T},{CN=FEAML-50-M16-75-D1-T},{D=50},{M=M16},{H=17},{H1=2.5},{H2=2.0},{D1=6.6},{R=15},{C=45},{F=60},{SW1=12},{SW2=-},{L1=-},{LM=75},{TYPE=D1},{TYPE2=T},{PPATH=../feaml_d0_s/parts/feaml_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAML-D1-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Bill of material
FEAML-50-M16-75-D1-T
CN
Catalog number
FEAML-50-M16-75-D1-T
FEAML-50-M16-75-D1-T
D
Diameter D
50
50
mm
M
Thread
M16
M16
PITCH
Thread pitch
2
2
H
Height H
17
17
mm
H1
Height H1
2.5
2.5
mm
H2
Height h
2.0
mm
D1
Diameter d
6.6
6.6
mm
R
Diameter r
15
mm
C
Dimension C
45
45
mm
F
Dimension F
60
60
mm
SW1
Dimension SW1
12
12
mm
SW2
Dimension SW2
-
-
mm
L1
Dimension L1
-
-
mm
LM
Length of thread
75
75
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FEAML-D3-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use wit...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
06.04.2023
FUAML-B0-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use wit...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
06.04.2023
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPB-5
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
TYPE2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGHW-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
21.01.2022
XGT2-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
KJFS-K-NI - Stainless Steel Star Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
XGT-C - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPA-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청