Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 48
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAMS-D3-U - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAMS-50-M16-75-D3-U
MC
Model Code
WINKEL
°
D1
mm
D2
Thread
D3
13 mm
FORM
Form
D3
AUSF
Type
L1
mm
L8
mm
M
mm
R
15 mm
H1
mm
H4
mm
H6
mm
SW2
mm
SW3
mm
L9
mm
SW8
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés