Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Feed Ejectors SEC - SEC-200 A2
Bill of material
SCHMALZ 10.02.01.01326 SEC-200 A2
NAME
Name
10_02_01_01326
NNCUSTOM
SEC-200 A2
NTCUSTOM
Förderejektor
NBCUSTOM
SEC-200 A2
LINACUSTOM
SEC-200 A2
ARTNR
Order number
10.02.01.01326
C121
D
50 mm
C119
D1
38 mm
C120
D2
32 mm
C135
G2
G1/4"-IG
C138
G3
M4-IG
C111
L
30 mm
C109
L1
90 mm
C139
LG3
12 mm
C628
X1
42 mm
C172
Düsendurchmesser
20 mm
C493
Vacuum (max)
-85 mbar
C882
Saugvermögen (max)
1375 l/min
C883
Saugvermögen (max)
82.5 mł/h
C874
Luftverbrauch (Saugen)
290 l/min
C875
Luftverbrauch (Saugen)
17.4 mł/h
C2201
Druckbereich (Betriebsdruck)
2,0 ... 6,0 bar
C2220
Umgebungstemperatur
-20 ... 80 °C
C613
Material
Edelstahl
C576
Weight
0.511 kg
C2206
Vacuum (max)
-2.51 inHg
C2203
Saugvermögen (max)
48.556 cfm
C2204
Luftverbrauch (Saugen)
10.241 cfm
C2202
Druckbereich (Betriebsdruck)
29,0 ... 87,0 psi