Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Feinfilter Serie MD
Stückliste
MD1-FC000
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
FC
Feinfilter (Ölabscheider)
ELFILTRANTE
Filterelement
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
AC01A
Accessori A
DDF
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Information
infotext