Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Коалесцентные фильтры Серия MD
Stückliste
MD1-FC000
SERIE
Serie
MD mm
DINENSIONE
Dimensione
mm
FC
Коалесцентные фильтры (масленный сепаратор)
ELFILTRANTE
фильтрующий элемент
mm
SCARCOND
Tipo di scaricatore condensa
VISORE
Visore di intasamento
TDC
Tipo di connessione
ATTACCHI
Attacchi
ATTOUT
AC01A
Accessori A
DDF
A
-
B
G 1/8 mm
C
42.0 mm
E
42 mm
G
G1/8 mm
H
26.2
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
90.0 mm
N
159.4 mm
O
107.7 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
133.2 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
PESO
Peso
0.2 kg
INFO
Информация
infotext