Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FEMALE HINGE - MODEL B
Bill of material
W0950322003
DC
Description
A & STD
CODE
Code
W0950322003
DI
Ø Diameter
32 mm
B
45 mm
B1
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
142 mm
R
9.75 mm
S
10 mm
WG
Weight
116 g
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей