Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
FEMALE HINGE - MODEL B
Bill of material
W0950322003
DC
Description
A & STD
CODE
Code
W0950322003
DI
Ø Diameter
32 mm
B
45 mm
B1
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
142 mm
R
9.75 mm
S
10 mm
WG
Weight
116 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.
下载CAD模型