Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Fester Stellfuß, VA / VA - ASB
Stückliste
9A100EB20150E
PARTNR
Teil.-Nr.
9A100EB20150E
VER
Variante
ohne Anti-Slip-Platte
BASE
Teller
100
MXL
M x L
M20 x 150 mm
M
Gewinde
M20 mm
L
150 mm
ANG
Winkel
mm
Wert eingeben für ANG
Winkel
mm
cm
inch
ft
D
99 mm
F
31 mm
LK
74 mm
SW
22 mm
FMAX
Fmax
23800 N
WEIGHT
Gewicht
1183.4 g
CTN
Zolltarifnummer
73269098
ID
ID-Nr.
130038
ROHS
Zertifikat
REACH
Zertifikat
POP
Zertifikat
CFM
Zertifikat
EAN
EAN-Code
4066061053306