Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FGRLA - 精密型 单向节流阀 外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 弯接头·一字槽螺钉型/滚花螺钉型
明细表
FGRLA-M5-QS-3-D
CODE
代码
FGRLA
TYPE
类型
弯接头
MAT
主体材质
压铸锌
SUR
表面处理
镀铬
MOD
型号
INT
接口
M5
D1
3
B
-
D2
8.2+0.15
D3
8.9±0.07
H
22.4 mm
H1
18.0
L
20.8
TOL
L公差
±3.3%
L1
3.9
L1TOL
L1公差
+0.10,-0.45
L2
10.70
S
8
WEI
参考重量(kg/pcs)
13 g
LINK
网址
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型