Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FGRLA - Precision type check valve Male thread FESTO (Festo) brand elbow, slotted screw type / knurled screw type
Bill of material
FGRLA-M5-QS-3-D
CODE
code
FGRLA
TYPE
Types of
elbow
MAT
The main material
Die-cast zinc
SUR
surface treatment
chrome
MOD
model
INT
interface
M5
D1
3
B
-
D2
8.2+0.15
D3
8.9±0.07
H
22.4 mm
H1
18.0
L
20.8
TOL
L tolerance
±3.3%
L1
3.9
L1TOL
L1 tolerance
+0.10,-0.45
L2
10.70
S
8
WEI
Reference weight (kg/pcs)
13 g
LINK
weblink
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen