FHAFS-80-M20-54-D0-X
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FHAFS-X - Leveling Adjuster - Anchor Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhafs_x/fhafs_d0_x.prj},{NB=FHAFS-80-M20-54-D0-X},{IDNR=},{CN=FHAFS-80-M20-54-D0-X},{D=80},{M=M20},{LF=20},{H=54},{H1=8.5},{C=54.5},{SW1=27},{M1=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FHAFS-D0-X - Leveling Adjuster - Anchor Type without Rubber Disk
Bill of material
FHAFS-80-M20-54-D0-X
CN
Catalog number
FHAFS-80-M20-54-D0-X
FHAFS-80-M20-54-D0-X
D
Diameter
80
80
mm
M
Thread
M20
M20
LF
Length of Thread min.
20
20
mm
H
Height
54
54
mm
H1
Height h
8.5
8.5
mm
C
Distance between holes
54.5
54.5
mm
SW1
Width across flats
27
27
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청