FHAFS-80-M20-54-D1-X
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FHAFS-X - Leveling Adjuster - Anchor Type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhafs_x/fhafs_d1_x.prj},{NB=FHAFS-80-M20-54-D1-X},{IDNR=},{CN=FHAFS-80-M20-54-D1-X},{D=80},{M=M20},{LF=20},{H=54},{H1=8.5},{HH=2.0},{C=54.5},{SW1=27},{M1=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FHAFS-D1-X - Leveling Adjuster - Anchor Type with Rubber Disk
明细表
FHAFS-80-M20-54-D1-X
CN
Catalog number
FHAFS-80-M20-54-D1-X
FHAFS-80-M20-54-D1-X
D
Diameter
80
80
mm
M
螺纹直径
M20
M20
LF
Length of Thread min.
20
20
mm
H
Height
54
54
mm
H1
Height h
8.5
8.5
mm
HH
Height of rubber disk
2.0
2.0
mm
C
Distance between holes
54.5
54.5
mm
SW1
Width across flats
27
27
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求