FHAMS-120-M30-200-D1-T
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FHAMS-T - Leveling Adjuster - Anchor Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhams_t/fhams_d1_t.prj},{NB=FHAMS-120-M30-200-D1-T},{IDNR=},{CN=FHAMS-120-M30-200-D1-T},{D=120},{M=M30},{H=39.5},{H1=12.0},{HH=3.5},{C=95.5},{SW1=24},{SW2=-},{L1=-},{LM=200},{L11=0.0},{SW21=0},{M1=30},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 82
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FHAMS-D1-T - Leveling Adjuster - Anchor Type with Rubber Disk
Bill of material
FHAMS-120-M30-200-D1-T
CN
Catalog number
FHAMS-120-M30-200-D1-T
FHAMS-120-M30-200-D1-T
D
Diameter
120
120
mm
M
Thread
M30
M30
H
Height
39.5
39.5
mm
H1
Height h
12.0
12.0
mm
HH
Height of rubber disk
3.5
3.5
mm
C
Distance between holes
95.5
95.5
mm
SW1
Width across flat
24
24
mm
SW2
Width across flat
-
-
mm
L1
Length of nut
-
-
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청