FHAMS-80-M24-268-D1-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FHAMS-W - Leveling Adjuster with Thread Cover - Anchor Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fhams_w/fhams_d1_w.prj},{NB=FHAMS-80-M24-268-D1-W},{IDNR=},{CN=FHAMS-80-M24-268-D1-W},{D=80},{M=M24},{H1=8.5},{HH=2},{C=54.5},{SW1=20},{SW3=30},{L2=67},{L3=67},{L4=42},{D1=35},{L=268},{M1=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FHAMS-D1-W - Leveling Adjuster with Thread Cover - Anchor Type with Rubber Disk
Bill of material
FHAMS-80-M24-268-D1-W
CN
Catalog number
FHAMS-80-M24-268-D1-W
FHAMS-80-M24-268-D1-W
D
Diameter
80
80
mm
M
Thread
M24
M24
H1
Height
8.5
8.5
mm
HH
Height of rubber disk
2
2
mm
C
Distance between holes
54.5
54.5
mm
SW1
Width across flat
20
20
mm
SW3
Width across flat
30
30
mm
L2
67
67
mm
L3
67
67
mm
L4
42
42
mm
D1
35
35
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청