Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
FHB - Магнитная подставка
Спецификация
Магнитная подставка FHB.1/4
PARTNUMBER
Kод
471251
DESCRIPTION
Oписание
FHB.1/4
DIM01
D
42 mm
DIM02
l
63.5 mm
DIM03
H
40 mm
DIM04
d3
G 1/4
DIM05
d4
10.5 mm
DIM06
l1
20 mm
DIM07
For modular system
1/4
WEIGHT
B??
126 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей